Publier vos produits
Porte rapide industrielle à empilement SAFIR Planévite
Porte rapide industrielle à empilement SAFIR Planévite
Porte rapide industrielle à empilement SAFIR Planévite
Porte rapide industrielle à empilement SAFIR Planévite
Porte rapide industrielle à empilement SAFIR Planévite
Porte rapide industrielle à empilement SAFIR Planévite
Porte rapide industrielle à empilement SAFIR Planévite
    SAFIR

    Porte rapide industrielle à empilement SAFIR Planévite

    Porte souple et rapide à empilement fabriquée sur mesure, pour la fermeture de bâtiments et d'entrepôts avec passage intensif de piétons et de véhicules. Bâche polyester enduite PVC de 900 g/m².
    Spécification
    • Porte rapide à empilement souple, destinée à un usage industriel ou commercial en configuration extérieure. Tablier : rideau multi composants en toile polyester de haute résistance enduite de PVC, 900 g/m². Empilement assuré par trois ou quatre sangles reliées au raidisseur. Motorisation : motoréducteur avec réglage de fin de course par encodeur depuis le coffret. Motorisation et coffret fournis par TORNADO et ETME Electronics, sociétés du Groupe ACCÉDIA. Vitesse d'ouverture : environ 1 m/s. Dimensions maximales : 7 000 x 6 000 mm. Fréquence d'utilisation : 1 500 cycles par 24 heures. Conformité : norme CE NF EN 13241-1. Homologation de classe 4 en tenue au vent au CSTB de Grenoble, résistance à des vents de 200 km/h. Fabrication française sur mesure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFR020002
    • Famille de produitsIndustry Doors
    • Groupe de produitsSAFIR Planévite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles