Publier vos produits
Porte basculante collective automatique non débordante SAFIR S424
Porte basculante collective automatique non débordante SAFIR S424
Porte basculante collective automatique non débordante SAFIR S424
Porte basculante collective automatique non débordante SAFIR S424
Porte basculante collective automatique non débordante SAFIR S424
Porte basculante collective automatique non débordante SAFIR S424
    SAFIR

    Porte basculante collective automatique non débordante SAFIR S424

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Porte basculante collective automatique non débordante, fabriquée sur mesure. Motorisation 24 V brushless à frein, barrière immatérielle intégrée aux montants et tablier entièrement personnalisable.
    Spécification
    • Porte basculante automatique destinée aux garages collectifs et aux parkings à usage intensif. Motorisation : moteur 24 V brushless à frein, ralentissement en fin d'ouverture et en fin de fermeture, maintien du tablier en position haute. Sécurité : barrière immatérielle intégrée dans les montants, détection sur 1 800 mm de hauteur. Contrepoids à sangles avec système de balancier breveté. Commande : carte électronique multifonctions, carte à trois voyants pour l'identification visuelle du fonctionnement et des défauts. Signalisation : trois clignotants basse consommation et deux éclairages de zone à LED intégrés aux montants. Dimensions maximales : 5 700 x 2 900 mm. Surface maximale : 12 m². Fréquence d'utilisation : jusqu'à 1 000 cycles par 24 heures. Remplissages de tablier : tôles lisses, tôles lisses à joints creux, tôles perforées, panneaux isolants 40 mm, ventelles SAFIR, grillage maille 20 x 20, barreaux, bois, découpe laser, tablier Baro, tablier Aéro en ventilation basse, haute, totale ou mixte. Finitions au nuancier RAL. Options : redémarrage temporisé, kit anti-bruit, détecteur de véhicules, kit verrous tablier, ventouses déportées. Fabrication française sur mesure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFR020004
    • Famille de produitsGarage doors
    • Groupe de produitsSAFIR S424
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage