Publier vos produits
Commodoor Light E
Commodoor Light E
Commodoor Light E
Commodoor Light E

    Commodoor Light E

    Commodoor Light E est un modèle de sas réalisé pour assurer l’unicité de passage en fournissant en même temps un niveau optimal de passages aussi. Ça c’est possible grâce aux fonctions anti-tailgaiting et anti-piggybacking, qui garantit l'entrée d'une seule personne à la fois. En outre l’installation du système Commodoor Light E donne la possibilité de réduire ou d’éliminer le personnel de sécurité en permettant aussi d'économiser beaucoup d’argent chaque année. Une fois que l'ACS donne l'autorisation qui valide le passage de la personne, le sas s’ouvre et l’usager entre dans la section, alors que soit le système anti-tailgaiting et celui anti-piggybacking sont en train de fonctionner. En case de détection d’un usager non autorisé le sas se bloque. La structure du sas est robuste en étant réalisé d'acier soudé et d'une finition en tôle ; les versions haute sécurité du sas Commodoor Light E peuvent également être équipées de vitres pare-balles.
    Spécification
    • 1. Power Supply: Switching 110/230V dc (CE and UL standard). 2. Maximum Power Absorbed: Brushless motors in 24V dc 50W. 3. Working Temperature: A heating kit is available as an option for drives and electronics in various environments. 4. Backup Battery: Included as a standard feature , featuring security electric locks at 24V dc and emergency opening triggered by an external signal. 5. Operating Logic: Electronic equipment controller fitted with Ethernet 100Mb/s Ports, RS485 x 2, Can bus, RS 232, and USB ports ($2.0 \times 2$). It also includes an IP network connection and a historic events database. 6. Accident Prevention: Standard features include anti-air-passage brushes and emergency opening signals. Optional safety includes a single passage detection system (camera, mat, or weight system) and internal emergency buttons. 7. Dimensions: Total Height (Standard): 2320 mm. External Diameter: Ranges from 1050 mm (IR6/IR6F) to 1800 mm (IR11F). Passage Width (PW): Ranges from 600 mm to 1050 mm depending on the model. Weight: The structure features 11/12 mm glass and can be reinforced with FB4 or FB6 bullet-resistant materials.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IR
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsMotorized Security Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2575
    • Largeur (mm)1750
    • Profondeur (mm)1536
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1200
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door