Publier vos produits
TP 273
TP 273
TP 273

    TP 273

    Traduit par Google,
    TP-273 est fabriqué avec des matériaux qui confèrent à ce produit une grande résistance aux agents environnementaux. L'utilisation de l'acier inoxydable garantit notamment une meilleure résistance à toute action de frottement. Cette version standard du TP-273 est fabriquée en acier inoxydable AISI-304, tandis que nous recommandons d'utiliser la version en acier inoxydable AISI 316 pour les installations dans les redditions salines. Ce cadre tripode ne présente aucun danger pour l'utilisateur compte tenu également que ses bords ont une forme bien arrondie. En poussant le bras lorsqu'il est bloqué, le même bras se débloquera après avoir reçu l'autorisation d'impulsion électrique. Après une rotation de 60°, il ne sera plus possible de revenir à la position de départ, mais l'action de rotation devra être terminée. La logique du microprocesseur avec la possibilité de modifier également le fonctionnement depuis la console est logée dans n. 2 cartes, respectivement une carte de contrôle et une d'alimentation. Le passage des câbles d'alimentation se fait depuis la partie inférieure ; l'intérieur de cette machine est facilement accessible par les panneaux, grâce à une clé. TP-273 est fourni dans un emballage en polystyrène anti-choc et à l'intérieur d'une boîte en carton.
    Spécification
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 70W. 3. Working Temperature: - 20 °C / 70 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Humidity: 90%. 5. Shock absorber: hydraulic adjustable. 6. Chassis in stainless steel AISI 304 or 316. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 1098 mm - 43 5/16" Width 1250 / 1550 mm - 51" / 62 3/4" Length 5778 mm - 171 7/8" Passage dimensions: Height 2315 mm - 91 1/8" Width 900 / 1200 mm - 36 1/2" / 48 3/4" Weight: 1100 / 1380 Kg - 2425 / 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TP-273
    • Famille de produitsTurnstiles
    • Groupe de produitsTripod turnstyle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1098
    • Largeur (mm)255
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015TE_70_40_70_90
    • Description de l'Uniclass 2015Tripods
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors