Publier vos produits
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light

    Pass 107 Light

    Pass 107 Light est un système de passage motorisé où l’essentiel des matières premières comme l’acier et le verre façonnées dans un ITALIAN STYLE typique le rendent particulièrement élégant et capable de rendre en même temps sobre et sûr tout type d’entrée. Il s’agit d’un système pour le contrôle des accès, composé de deux ou plusieurs corps de machine, qui, à travers une action des obstacles en verre rétractables, permet l’ouverture ou la fermeture du système de passage. Il est possible d’obtenir des versions avec système de passage majoré, pour la conformité à la norme pour les personnes handicapées; ainsi que des corps de machine allongés, pour le fonctionnement avec portes ouvertes et hauteur des verres variable afin d’augmenter la sécurité physique du système de passage.

    Spécification
    • 1. Alimentation: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Puissance maximale consommée pour chaque système de passage: 400 W.

      3. Température de fonctionnement: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Moteurs: n.2 moteurs 24Vcc pour le coulissement des portes. Ouverture des deux portes en cas d’urgence.

      5. Logique de gestion: microprocesseur programmable avec n.1 ligne sérielle RS485 et n.1 ligne RS232.

      6. Sécurité contre les accidents : cellules photoélectriques sur les parois des systèmes de passage, aussi bien à l’entrée qu’à la sortie, et système de contrôle garantissant le réglage des deux moteurs.

      7. Vitesse de passage: 30 passage par minut (n'est pas compris les temps d'action de lecteur ou badge).

      8. Dimensions:

      Dimensions totales:

      Hauteur: 1000 mm;

      Longueur: 1415 mm;

      Dimensions des passages:

      Largeur: 600 - 900 mm;

      Poids: 380Kg (porte standard, 2 corps de machine).

      9. MCBF: 2 annés o 1.000.000 des passages respecter l'entretien ordinaire.

      10. MTTR: 1 heure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pass-107-Light
    • Famille de produitsSpeed Gate
    • Groupe de produitsSpeed Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)1413
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)380
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 15
    • Titre OmniClassSliding Gates
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors