Publier vos produits
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    Traduit par Google,

    PR 449 est un volet roulant motorisé dans lequel la nécessité de matériaux bruts comme l'acier et le cristal plasma du style typiquement italien le rend particulièrement élégant et capable de le rendre sobre et en même temps sûr pour n'importe quelle entrée. Il peut être utilisé comme système de contrôle d'accès ou seul ou avec les passages PASS 107 LIGHT comme entrée pour handicapés. Fabriqué avec une structure de support cylindrique avec un moteur qui commande un obturateur en cristal.

    Spécification
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PR-449
    • Famille de produitsSwing Gate
    • Groupe de produitsSwing Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)975
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Ac_20_85_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestrian security checking
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors