Publier vos produits
Multitransito
Multitransito
Multitransito

    Multitransito

    Multitransito est un modèle de sas à couloir double, réalisé pour assurer l’unicité de passage en fournissant en même temps un niveau optimal de passages aussi. Ça c’est possible grâce aux fonctions anti-tailgaiting et anti-piggybacking, qui garantit l'entrée d'une seule personne à la fois. En outre l’installation du système Multitransito donne la possibilité de réduire ou d’éliminer le personnel de sécurité en permettant aussi d'économiser beaucoup d’argent chaque année. Une fois que l'ACS donne l'autorisation qui valide le passage de la personne, le sas s’ouvre et l’usager entre dans la section, alors que soit le système anti-tailgaiting et celui anti-piggybacking sont en train de fonctionner. En case de détection d’un usager non autorisé le sas se bloque. La structure du sas est robuste en étant réalisé d'acier soudé et d'une finition en tôle ; les versions haute sécurité du sas Multitransito peuvent également être équipées de vitres pare-balles.
    Spécification
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.4 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 12 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2650 mm - 104 21/64" Width 1200 mm - 47 1/4" Length 2000 mm - 78 47/64" Passage dimensions: Height 2300 mm - 90 9/16" Width 700 mm - 27 9/16" Weight: 1380 Kg - 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SecurTransLock
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsMotorized Security Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2650
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1380
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors