Publier vos produits
Speed Gate Vasari
Speed Gate Vasari
Speed Gate Vasari
Speed Gate Vasari

    Speed Gate Vasari

    Vasari est un portillon motorisé avec fonctionnement bidirectionnel. Il s’agit d’un modèle de conception développé en collaboration avec Pininfarina capable de contrôler n’importe quelle entrée. Ce système de contrôle d’accès se compose de deux ou plusieurs machines qui permettent l’ouverture/fermeture du passage grâce au mouvement des vitres. Disponibles dans différentes versions, il peut également être réalisé dans une version plus large pour permettre le passage de personnes handicapées conformément aux réglementations en vigueur, ou dans des versions avec une hauteur variable des vitres, pour augmenter la sécurité physique du portillon.
    Spécification
    • 1. Power supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24Vcc engines for the movement of the doors, with safety lock when closing. In case of emergency opening doors. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 serial line and n. 1 LAN. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1700 mm - 66 59/64" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 350 Kg - 771,69 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SpeedGateVasari
    • Famille de produitsSwing Gate
    • Groupe de produitsSwing Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)350
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors