Publier vos produits
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile

    SecurFlow - Turnstile

    Traduit par Google,
    SecurFlow maximise le débit des piétons tout en empêchant la circulation en sens inverse. SecurFlow empêche en toute sécurité l'accès d'une zone non sécurisée à une zone sécurisée tout en optimisant le débit. Les systèmes combinés de caméras et de capteurs SecurFlow détectent avec précision des objets aussi petits que 2 pouces cubes, qu'ils soient lancés (« volants ») ou abandonnés dans le portail. La structure modulaire de SecurFlow s'adapte aux exigences architecturales ou aux contraintes d'espace. Les modèles deux portes et trois portes peuvent être couplés à un couloir de vitesse à portail battant. Le système d'éclairage LED de SecurFlow a des sorties à l'intérieur et à l'extérieur du portail indiquant les modes de fonctionnement ou les directions aux utilisateurs.
    Spécification
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 x 18 Ah sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: photocell on the vertical sides of the doors both at the entrance and the exit and torque control system. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 2555 mm - 100 5/8" Width 900 mm - 35 7/16" Length 816 mm - 32 1/8" Passage dimensions: Width 600 mm - 23 5/8" 8. Weight: 40 Kg - 88,2 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SecurFlow-Turnstile
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsMotorized Security Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2555
    • Largeur (mm)1294
    • Profondeur (mm)7798
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1885
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-21 35 23 11
    • Titre OmniClassDetention Enclosures
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors