Publier vos produits
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
    Salvatori

    Adda - Wall-mounted Countertop Basin

    Traduit par Google,
    Clin d'œil au décor bois des années 50-60, le designer David Lopez Quincoces a créé une collection rétro-contemporaine qui joue avec les propriétés inhérentes à chaque matériau dans la fraîcheur de la pierre naturelle et la chaleur du bois. Composé d'une colonne cannelée autoportante et d'un bassin en marbre, Adda crée une sensation de chaleur et d'élégance. Son bois de noyer aux tons riches a été transformé en une finition nervurée classique par certains des meilleurs menuisiers italiens et les bassins en pierre sont fabriqués et finis à la main en Toscane. En plus de la version nervurée d'origine, Adda est désormais disponible avec des revêtements en noyer lisse, érable et chêne thermo-traité, ou dans la version métal, en laiton bruni. Adda est une collection qui s'installe confortablement dans la salle de bain et dans le salon grâce à son système de rangement/console modulaire avec revêtement en bois et plateau en pierre. Il peut être associé à une vasque ou seul pour exposer une télévision, des livres ou d'autres objets, avec l'avantage supplémentaire de la solution de rangement discrète offerte par ses tiroirs. Adda est disponible en tant qu'unité autoportante en version cylindrique et carrée dans les pierres naturelles suivantes : Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® et Pietra d'Avola.
    Spécification
    • The wall-mounted version offers a choice of basin placement, with the option of countertop and integrated. It consists of a range of modular components which can be combined with drawers from the Adda series so as to create utmost flexibility in terms of length. It comes in the following natural stones: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® and Pietra d’Avola. Adda is available also with facing in natural stone.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Adda-Wall-mounted-Countertop-Basin
    • Famille de produitsADDA
    • Groupe de produitsWall-mounted Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs