Publier vos produits
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
    Salvatori

    Fontane Bianche - Soap Dish

    Traduit par Google,
    La touche délicate et les formes géométriques audacieuses qui caractérisent la collection de lavabos et de robinetterie Fontane Bianche se poursuivent dans la nouvelle gamme d'accessoires créée par Elisa Ossino en collaboration avec Salvatori. Chaque porte-savon est fabriqué à partir d'un seul bloc de pierre, créant une uniformité de couleur et protégeant l'uniformité de la pièce.
    Spécification
    • The Fontane Bianche soap dish is hand finished in Tuscany and is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fontane-Bianche-Soap-Dish
    • Famille de produitsFontane Bianche
    • Groupe de produitsSoap Dish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment