Publier vos produits
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
    Salvatori

    Shower Trays - Filo Raised

    Traduit par Google,
    Receveur de douche simple et élégant, Filo Raised se pose sur le sol de la salle de bain et est disponible dans l'une des trois textures exclusives Salvatori : Bamboo, Raw ou Sandblasted. Receveur de douche pratique et extrêmement simple à installer, Filo utilise notre concept révolutionnaire que nous aimons appeler Plug&Play - simplement parce que c'est vraiment aussi simple que cela. Aucun charpentier ou tailleur de pierre n'est impliqué, il est prêt à être installé par un plombier avec un minimum de tracas, réduisant ainsi le temps, les coûts et le stress de la coordination des gens de métier. Filo peut être conçu pour correspondre aux nombreuses textures de Salvatori afin de créer un « total look ». Une salle de bain « total look » utilise avec élégance la pierre naturelle de Salvatori pour les murs, le sol et les accessoires. Quelle que soit la pierre que vous choisissez pour Filo, elle peut compléter les articles des collections Home de Salvatori pour créer une esthétique de salle de bain sophistiquée. Disponible en Bianco Carrara, Piombo, Lava, Crema d'Orcia, Gris du Marais, Light Travertine, Pietra d'Avola et Silk Georgette®.
    Spécification
    • Filo Raised comes complete with a self-cleaning waste and a stainless steel tray together with a customised lever for raising the stone slats for easy cleaning.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shower-Trays-Filo-Raised
    • Famille de produitsFilo
    • Groupe de produitsShower Tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers