Publier vos produits
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
    Salvatori

    Onsen - Cabinet Basin

    Traduit par Google,
    L'Onsen Cabinet Basin est composé d'une élégante vasque en pierre, qui repose sur un meuble en bois laqué gris tourterelle. Fonctionnelle mais élégante, la pièce offre une présence sculpturale dans la salle de bain tout en créant un espace de rangement indispensable en dessous. Le Cabinet Basin a été conçu en tandem avec le piédestal Onsen et la baignoire Onsen, qui complètent ensemble cette collection sophistiquée. La collection Onsen a été conçue par Rodolfo Dordoni. Connu pour ses lignes épurées et ses formes élégantes, Dordoni a apporté sa touche subtile de signature à sa collaboration avec Salvatori. Le nom de la collection, Onsen, est dérivé du mot japonais désignant les sources chaudes. La collection Onsen célèbre l'idée de la salle de bain comme centre de bien-être. La collection Onsen est disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola et Silk Georgette®.
    Spécification
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Onsen-Cabinet-Basin
    • Famille de produitsOnsen
    • Groupe de produitsCabinet Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)191
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs