Publier vos produits
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Alfeo

    Traduit par Google,
    La vasque Alfeo, créée à partir d'un seul bloc de pierre naturelle, peut être installée seule ou accompagnée de la série de tiroirs modulaires Ciane disponible en longueurs de 60 cm et 90 cm. La collection est le résultat d'une période de recherche et de développement créatif d'un an au cours de laquelle Salvatori et Elisa Ossino ont perfectionné le design. Le projet a ensuite été confié à Fantini, qui, avec ses décennies d'expérience et d'expertise, a été le choix naturel pour développer et produire la robinetterie. Comme pour les collections Stiletto et Filo, Fontane Bianche est basée sur la philosophie Plug & Play, en ce sens qu'elle est extrêmement simple à installer et est livrée complète avec vidage et supports. La collection Fontane Bianche (Fontaines Blanches en anglais), composée de vasques et de rangements modulables, de miroirs et de robinetteries, s'inspire de la plage sicilienne du même nom, un lieu proche de celui où la designer Elisa Ossino a grandi. Jouant avec la pureté des formes géométriques, les pièces d'une simplicité trompeuse illustrent le concept de «l'artisanat artisanal rencontre l'ingénierie de précision». Les bordures ultra-fines et les finitions délicates des vasques en pierre naturelle sont compensées par des robinets, mitigeurs et pommes de douche élégamment masculins. Les vasques et les étagères flottantes sont disponibles en Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola et Crema d'Orcia, tandis que la gamme de robinetterie est disponible en aluminium couleur canon de fusil et en chrome.
    Spécification
    • The basins and floating shelves come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome. Where Alfeo is to be combined with one or more Ciane drawers, the latter will be supplied with a lateral fixing plate which has a thickness of 3 mm. The total amount of fixing plates will be the number of drawers, minus one.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fontane-Bianche-Basins-Alfeo
    • Famille de produitsFontane Bianche
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs