Publier vos produits
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Ninfa

    Traduit par Google,
    Le lavabo Ninfa, créé à partir d'un seul bloc de pierre naturelle, repose élégamment sur une table délicate dans le même matériau et est fixé au mur et équilibré par deux pieds discrets en aluminium couleur canon de fusil. Comme pour les collections Stiletto et Filo, Ninfa est basée sur la philosophie Plug & Play, en ce sens qu'elle est extrêmement simple à installer et est livrée complète avec chevilles, supports et vis. La collection est le résultat d'une période de recherche et de développement créatif d'un an au cours de laquelle Salvatori et Elisa Ossino ont perfectionné le design. Le projet a ensuite été confié à Fantini, qui, avec ses décennies d'expérience et d'expertise, a été le choix naturel pour développer et produire la robinetterie. La collection Fontane Bianche (Fontaines Blanches en anglais), composée de vasques et de rangements modulables, de miroirs et de robinetteries, s'inspire de la plage sicilienne du même nom, un lieu proche de celui où la designer Elisa Ossino a grandi. Jouant avec la pureté des formes géométriques, les pièces d'une simplicité trompeuse illustrent le concept de «l'artisanat artisanal rencontre l'ingénierie de précision». Les bordures ultra-fines et les finitions délicates des vasques en pierre naturelle sont compensées par des robinets, mitigeurs et pommes de douche élégamment masculins. Les vasques de la collection sont disponibles en Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola et Crema d'Orcia, tandis que la gamme de robinetterie est disponible en aluminium couleur canon de fusil et en chrome.
    Spécification
    • The basins in the collection come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fontane-Bianche-Basins-Ninfa
    • Famille de produitsFontane Bianche
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs