Publier vos produits
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
    Salvatori

    Ishiburo - Freestading Basin

    Traduit par Google,
    Ce bassin Ishiburo, conçu par l'architecte japonais primé Kengo Kuma, est composé d'un seul socle surmonté d'un bassin rectangulaire. La texture Ishiburo, une série de lignes irrégulières gravées dans la surface de la pierre, décore l'extérieur du piédestal. Faisant partie d'une collection plus large qui comprend une baignoire et un receveur de douche, ils créent ensemble un ajout raffiné en pierre naturelle à une salle de bain "total look" Salvatori ou mélangés à d'autres pièces contemporaines. « J'aspirais à maximiser la qualité matérielle inhérente à la pierre. Être immergé dans l'eau chaude contenue dans la pierre apporte un confort instinctif à l'être humain ». Ce sont les mots du célèbre architecte et designer Kengo Kuma qui, avec Ishiburo, a conçu une collection qui crée une expérience de salle de bain vraiment harmonieuse et tranquille. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola et Silk Georgette®
    Spécification
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ishiburo-Freestading-Basin
    • Famille de produitsIshiburo
    • Groupe de produitsFreestanding Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)822
    • Profondeur (mm)483
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs