Publier vos produits
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
    Salvatori

    Ishiburo - Shower Tray

    Traduit par Google,
    La texture Ishiburo, une série de lignes irrégulières gravées dans la surface de la pierre, décore le receveur de douche. Une pièce facile à installer avec des lattes amovibles en teck recyclé encastrées dans une belle pierre, le receveur de douche Ishiburo utilise notre concept révolutionnaire, que nous aimons appeler Plug&Play - simplement parce que c'est vraiment aussi simple que cela. Aucun charpentier ou tailleur de pierre n'est impliqué, il est prêt à être installé par un plombier avec un minimum de tracas, réduisant ainsi le temps, les coûts et le stress de la coordination des gens de métier. Faisant partie d'une collection plus large qui comprend un lavabo et une baignoire, ils créent ensemble un ajout raffiné en pierre naturelle à une salle de bain "total look" Salvatori ou mélangés à d'autres pièces contemporaines. « J'aspirais à maximiser la qualité matérielle inhérente à la pierre. Être immergé dans l'eau chaude contenue dans la pierre apporte un confort instinctif à l'être humain ». Ce sont les mots du célèbre architecte et designer Kengo Kuma qui, avec Ishiburo, a conçu une collection qui crée une expérience de salle de bain vraiment harmonieuse et tranquille. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola et Silk Georgette®
    Spécification
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®, it can also be combined with the Ishiburo wall texture to create a stunning showering experience.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ishiburo-Shower-Tray
    • Famille de produitsIshiburo
    • Groupe de produitsShower Tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    • Largeur (mm)1576
    • Profondeur (mm)1080
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers