Obtenez le meilleur de deux mondes.
Cette unité modulaire facile à étendre combine les avantages des systèmes VRF et de refroidissement.
Modules de 10 et 15 tonnes disponibles en pompe à chaleur uniquement. Connectez jusqu'à 16 unités pour des capacités système allant jusqu'à 240 tonnes.
Caractéristiques CA :
Le refroidisseur DVM fournit une solution d'eau glacée pour les solutions de remplacement et de nouvelle conception, tout en conservant les avantages du DVM S. Il connecte plusieurs ventilo-convecteurs tiers via des conduites d'eau pour fournir du refroidissement et du chauffage à des zones individuelles. Comme les unités extérieures VRF, le refroidisseur DVM peut moduler sa capacité en fonction des exigences des différentes zones, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer le confort des occupants.
Idéal pour les projets de rénovation, le refroidisseur DVM offre une facilité de gestion supérieure lorsqu'il est combiné avec notre kit de contrôle de ventilo-convecteur (FCU) en option et notre module d'interface de ventilo-convecteur pour contrôler et intégrer des ventilo-convecteurs tiers aux commandes centrales et locales Samsung.
Les systèmes DVM Chiller sont dotés d'une technologie d'injection flash qui augmente les performances de chauffage avec un réfrigérant biphasé qui est activé pendant le mode de chauffage dans des conditions ambiantes basses.
Facile à combiner et à installer plusieurs unités même lorsque l'espace est limité. La taille compacte du refroidisseur DVM réduit le temps, les coûts et les efforts nécessaires au transport, au déplacement et à l'installation d'un système.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |