Publier vos produits
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint

    Traduit par Google,

    Vivaldi est une peinture décorative à effet pailleté qui ajoute de l'éclat et de la brillance aux murs intérieurs et aux surfaces décoratives.

    À base d'eau et facile à appliquer sur une base apprêtée, elle crée un fini lumineux et éclatant.

    peinture à paillettes, revêtement à effet pailleté, finition scintillante

    Spécification
    • Vivaldi adds depth and luxury to interiors with its soft, velvety texture and elegant pearlescent reflections. Its acrylic emulsion base and special pearl pigments create a refined play of light, giving walls a sophisticated, luxurious look that combines visual brilliance with a smooth, tactile elegance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-paint-vivaldi
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Paint
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique