Publier vos produits
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.

    Traduit par Google,

    Beton Deco est un revêtement décoratif enrichi à la chaux qui offre un aspect béton brut et apparent pour les intérieurs minimalistes et industriels.

    Adapté aux murs intérieurs et extérieurs, il s'applique à la truelle sur une surface apprêtée pour une finition béton lisse et contemporaine.

    effet béton, aspect béton apparent

    Spécification
    • Beton Deco gives surfaces an exposed concrete and loft style appearance, suitable for both interior and exterior applications. Its flexible and versatile nature adapts to any decoration project, offering a sophisticated industrial look with a natural, raw texture. Beton Deco Lime, the eco friendly lime based version, provides an ideal solution for those seeking both aesthetics and sustainability.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-plaster-beton-deco
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Plasters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique