Publier vos produits
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Traduit par Google,
    Mosaico est un puzzle qui peut être utilisé pour résoudre une gamme de contraintes spatiales différentes. Les bases sont en frêne et sont disponibles en cinq mesures sur lesquelles des plateaux en marbre ou en bois peuvent être installés ainsi que des coussins d'assise rembourrés. Les dossiers en option permettent de transformer les pièces en mini-canapés. La pièce hexagonale permet, entre autres possibilités, la création de compositions qui font des boucles fermées. L'angle d'angle ajoute un élément de sinuosité au design avec son côté incurvé.
    Spécification
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • Famille de produitsSOFA
    • Groupe de produitsMOSAICO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-07-01
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)5000
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Matériel secondaireFrêne
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)9.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)