Publier vos produits
Cuvette au sol S/H Proget Confort
Cuvette au sol S/H Proget Confort
Cuvette au sol S/H Proget Confort
    Sanindusa

    Cuvette au sol S/H Proget Confort

    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Design polyvalent et intemporel. Siège avec système de clip off facile à nettoyer et option de fermeture lente. WC dos au mur.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Famille de produitsProget Confort
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)685
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)26.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud