Publier vos produits
Cuvette au sol rimflush S|H Look
Cuvette au sol rimflush S|H Look
    Sanindusa

    Cuvette au sol rimflush S|H Look

    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Avec système d'évacuation affleurant sans rebord, qui favorise l'hygiène,

    facilite le nettoyage des toilettes et réduit la prolifération des germes. Siège de toilette avec système de clip off facile à nettoyer et à fermeture lente.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.134026_Look_wd-rimflush-close-coupled-toilet
    • Famille de produitsLook
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)398
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)648
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)32.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud