Publier vos produits
Cuvette au sol S/V Sanproject rimflush
Cuvette au sol S/V Sanproject rimflush
    Sanindusa

    Cuvette au sol S/V Sanproject rimflush

    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Design polyvalent et intemporel. Siège avec système de clip off facile à nettoyer et option de fermeture lente. WC dos au mur.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • Famille de produitsSanproject
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)372
    • Profondeur (mm)637
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)30.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud