Publier vos produits
Mitigeur à encastrer de lavabo New Ícone
Sanindusa

Mitigeur à encastrer de lavabo New Ícone

Traduit par Google,
Technologie cartouche céramique Mitigeur monocommande sans vidage à installer dans le mur Possibilité d'application de réducteur de débit jusqu'à 5L-min
Spécification
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • Famille de produitsNew Ícone
  • Groupe de produitsTaps-Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)232
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud