Publier vos produits
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Traduit par Google,
GLAM WC monobloc au sol à double sortie (adossée au mur) Une collection d'articles sanitaires au design résolument élégant et dynamique, évident dans la manière dont les lignes courbes et droites se croisent. GLAM se distingue par son caractère unique et sobre, plein de sophistication.
Spécification
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.S10069323300000
  • Famille de produitsGlam
  • Groupe de produitsToilets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)395
  • Largeur (mm)365
  • Profondeur (mm)395
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)25.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord