Publier vos produits
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    Traduit par Google,
    WC au sol CORAL avec double sortie (adossée au mur) Les sanitaires CORAL se distinguent naturellement par leurs formes polies et courbes et leurs contours lisses. L'engagement entre l'esthétique et la fonction se traduit par une gamme simple et polyvalente, qui s'intègre sans effort dans tous les styles de salle de bains.
    Spécification
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S10096823300000
    • Famille de produitsCoral
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord