Publier vos produits
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Traduit par Google,

Le support à vélos Bike Perch offre une solution de stationnement à haute densité et économique, avec un design unique qui mettra en valeur vos supports à vélos. L'emplacement principal pour le vélo, dans le passage de roue, assure un stationnement stable, et un deuxième vélo peut être garé de l'autre côté pour optimiser le stationnement sans gêner le guidon. Il peut être installé au sol ou sur des rails pour une installation autoportante.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bike-perch
  • Famille de produitsCommercial Bike Racks
  • Groupe de produitsCommercial Bike Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.5
  • Largeur (pouces)27
  • Profondeur (pouces)9.37
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)15
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11
  • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters