Publier vos produits
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack

    Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack

    Traduit par Google,

    Stationnement pouvant accueillir jusqu'à trois scooters électriques

    Inspiré du design Bike Dock, ce support de stationnement pour scooters intègre des emplacements individuels permettant de garer jusqu'à trois scooters électriques, tout en laissant de la place pour un vélo de l'autre côté. Des points de verrouillage intégrés permettent de sécuriser le scooter avec un antivol standard, tandis qu'un revêtement protecteur en vinyle protège le guidon, offrant ainsi une solution idéale pour le stationnement urbain des scooters.

    Caractéristiques du support de stationnement pour scooter

    • Permet de garer jusqu'à 3 scooters tout en accueillant un vélo sur le côté opposé
    • Le revêtement en vinyle doux au toucher sur les places de stationnement protège le guidon du scooter contre les dommages
    • Peut être monté en surface ou utilisé avec les rails Saris Bike Corral
    Spécification
      • Accommodates 3 scooters and 1 bike
      • Powder coat galvanized vinyl coating
      • 2 3/8” pipe and ¼” steel plate
      • Anchors sold separately
        • Temporary: 28879
        • Permanent secure: 26270
        • Permanent spike anchor: 6266
      • 1 year warranty
      • Made in the USA
      • Dimensions: 27.75” x 33.44” x 7.85”
    Spécifications techniques
    • Réference unique.scooter-dock-pc-blk
    • Famille de produitsBike Rack
    • Groupe de produitsCommercial Bike Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33.44
    • Largeur (pouces)27.75
    • Profondeur (pouces)7.85
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters