Publier vos produits
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack

    Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack

    Traduit par Google,

    Stationnement vertical avec assistance par ascenseur

    Grâce à un mécanisme d'assistance au levage intégré, le porte-vélos Tip-Up permet aux utilisateurs de soulever facilement leurs vélos du sol dans une position verticale peu encombrante pour un rangement compact des vélos sans avoir à soulever de lourdes charges.

    Caractéristiques du porte-vélos rabattable

    • Le bras de levage à ressort pneumatique permet un chargement facile des vélos en position verticale
    • La boucle de verrouillage permet de sécuriser le vélo à l'aide de verrous standard et empêche l'abaissement du vélo pendant son utilisation.
    • La configuration verticale permet un encombrement de stockage plus petit
    Spécification
      • Accommodates one bike
      • Powder coat or galvanized finish options
      • Anchors sold separately:
        • Concrete walls: #28879
        • Other surfaces: Consult installer
      • 1 year warranty
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tip-up-rack-commercial-bike-rack
    • Famille de produitsBike Rack
    • Groupe de produitsCommercial Bike Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32.37
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)17.25
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters