Publier vos produits
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution

    The Twin-Tier Bike Parking Solution

    Traduit par Google,

    Haute densité pour un stationnement facile et un espacement flexible

    Configuration à deux niveaux à haute densité, dotée de caractéristiques innovantes facilitant le chargement et assurant une stabilité optimale au stationnement. La structure à un seul poteau offre une grande flexibilité d'espacement et un montage aisé.

    Caractéristiques

    • Support modulaire à deux niveaux pouvant contenir deux vélos par unité (plateaux supérieur et inférieur), configurable pour s'adapter à toutes les tailles et capacités de local à vélos.
    • Le cadre à un seul poteau permet un espacement flexible et un assemblage facile
    • Le support de roue arrière pivotant permet un chargement facile et rapide sur les plateaux supérieurs, sans effort.
    • Le stabilisateur de roue avant empêche le vélo de se pencher et d'endommager les roues.
    • Accepte les pneus jusqu'à 3 pouces de large
    • Barre de verrouillage pivotante à l'arrière du plateau pour une position de verrouillage idéale
    • Compatible avec les vélos électriques jusqu'à 27 kg et peut être associé à un Power Post pour la recharge.

    SKU : 8022BLK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.twin-tier-rack
    • Famille de produitsBike Rack
    • Groupe de produitsCommercial Bike Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)74.5
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters