Publier vos produits
Bike Wall Hanger - Secure Parking for Two Bikes

Bike Wall Hanger - Secure Parking for Two Bikes

Traduit par Google,

Le support mural offre un stationnement sécurisé et un système de verrouillage pour deux vélos, idéal pour les ranger dans les petites pièces ou devant les places de parking. Il permet de ranger les vélos proprement, en hauteur, optimisant ainsi l'espace grâce à son faible encombrement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-hanger
  • Famille de produitsCommercial Bike Racks
  • Groupe de produitsCommercial Bike Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.1
  • Largeur (pouces)18.3
  • Profondeur (pouces)18.1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)8
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11
  • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters