Publier vos produits
GeniaAir Max 6, HA 6-8.1 O 230V B3, 8000049828

GeniaAir Max 6, HA 6-8.1 O 230V B3, 8000049828

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Spécifications techniques
  • Réference unique.SAU020080
  • Famille de produitsHeat pump
  • Groupe de produitsGeniaAir Max
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)765
  • Largeur (mm)1100
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)113
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur

Disponibilité de la région

L'Europe
France