Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
saunier_duval/products/fde9cd90-e2b7-4a9e-a31e-f449aea1b7f0
Page d'accueil
Catégories
CVC
Pompes à chaleur
GeniaAir Max 8, HA 8-8.1 O 230V B3, 8000049831
Indisponible en États-Unis
SAUNIER DUVAL
Suivre
GeniaAir Max 8, HA 8-8.1 O 230V B3, 8000049831
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
SAU020081
Famille de produits
Heat pump
Groupe de produits
GeniaAir Max
Date de publication
2026-08-27
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
765
Largeur (mm)
1100
Profondeur (mm)
450
Liens
Liens
Informations sur les appels d'offres
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
En rapport
En rapport
Conçu en
France
Fabriqué en
France
Poids net (Kg)
130
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
CVC - Pompes à chaleur
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Télécharger
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Télécharger
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Télécharger
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Télécharger
DOMUSA TEKNIK
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Télécharger
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Télécharger