Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
saunier_duval/products/f105c170-4cb2-47d9-aba9-4e859855ca6c
Page d'accueil
Catégories
CVC
Pompes à chaleur
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
Indisponible en États-Unis
SAUNIER DUVAL
Suivre
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
SAU020085
Famille de produits
Heat pump
Groupe de produits
GeniaAir Max
Date de publication
2026-08-27
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
1480
Largeur (mm)
1100
Profondeur (mm)
450
Liens
Liens
Informations sur les appels d'offres
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
En rapport
En rapport
Conçu en
France
Fabriqué en
France
Poids net (Kg)
206
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
CVC - Pompes à chaleur
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
3.0
(
8
)
Télécharger
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Télécharger
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Télécharger
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Télécharger
Grundfos
DELTA HCU
3.6
(
5
)
Télécharger
Johnson Controls
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump
Télécharger