Publier vos produits
Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout
Saveto

Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout

Traduit par Google,

Le mortier de remplissage pour maçonnerie est un mortier fin (selon la définition de l'American Concrete Institute (ACI)) composé de ciment Portland, de sable naturel, de granulats fins sélectionnés et d'additifs spéciaux. Ce produit contient des adjuvants (conformes aux normes ASTM C 476, C207 et C260) qui lui permettent de répondre aux critères d'un mortier fin (ce qui en fait un mortier idéal pour les blocs de maçonnerie, les éléments de maçonnerie et les noyaux, ainsi que comme mortier de remplissage derrière les dalles de marbre).

Le mastic pour coulis de maçonnerie est fourni sous forme de poudre sèche dans des sacs pré-pesés, prêts à l'emploi sur chantier (il suffit d'ajouter de l'eau propre pour obtenir un coulis coulable).

Utilisations :

  • Sur des blocs/éléments de maçonnerie à base de ciment, derrière des panneaux de marbre et de ciment, et sur des carreaux ou des dalles, etc.
  • Application derrière les plaques de plâtre.

Caractéristiques et avantages :

  • Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
  • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
  • Adapté aux conditions climatiques difficiles de la région MENA.
  • Application facile avec un flux de travail uniforme (ce qui permet une productivité élevée et une finition supérieure).
  • Forte adhérence.
  • Bonne résistance mécanique.
  • Excellente maniabilité.
Spécification
  • Standard Compliance:

    • ASTM C150, Type I
    • ASTM C207
    • ASTM C260
    • ASTM C404
    • ASTM C476

    The MSJC (Masonry Standard Joint Committee) considered the standard ASTM C476 in designing the mix, while ensuring following:

    • Grout slump defines the fluidity and consistency of the mix at 8”- 11”.
    • Grout compressive strength is related to the unit masonry strength f’m (must exceed f’m but must not less than 2,000 psi).
Spécifications techniques
  • Réference unique.Masonry-Grout-Filler
  • Famille de produitsPlasters and Masonry
  • Groupe de produitsMasonry Grout Filler
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry grout
  • Code CSI MasterFormat 201404 05 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Masonry Grouting
  • Numéro OmniClass23-13 15 15 13
  • Titre OmniClassMasonry Grouts

Disponibilité de la région

Asie Afrique