Publier vos produits
Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster
Saveto

Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster

Traduit par Google,

Le plâtre est composé de gypse retardé, de granulats sélectionnés et d'additifs spécifiques. Il est fourni sous forme de poudre sèche en sacs pré-pesés, prêts à l'emploi (il suffit d'ajouter de l'eau propre pour obtenir un mélange homogène). Ce plâtre est un produit de haute qualité qui offre une surface très lisse lorsqu'il est utilisé comme sous-couche pour les peintures, les enduits décoratifs et les papiers peints.

Utilisations :

  • Pour enduire les murs en parpaings et les surfaces rugueuses (à l'intérieur).
  • Enduit de béton apparent et de panneaux préfabriqués.
  • Amélioration des propriétés de résistance thermique et d'amortissement acoustique.

Caractéristiques et avantages :

  • Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
  • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
  • Il peut être appliqué à l'aide de machines à plâtrer.
  • Application en une seule couche avec une maniabilité améliorée.
  • Application facile avec un flux de travail uniforme (ce qui permet une productivité élevée et une finition supérieure).
  • Forte adhérence sur divers supports.
  • Idéal pour obtenir une finition lisse.
  • Convient aux conditions humides et sèches.
Spécification
  • Standards Compliance:

    • ASTM C28
    • ASTM C842
    • BS EN 13279-1 Type B2
Spécifications techniques
  • Réference unique.Plaster-Gypsum
  • Famille de produitsPlasters and Masonry
  • Groupe de produitsIndoor Gypsum Plaster
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gypsum plasters
  • Code CSI MasterFormat 201409 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Plastering
  • Numéro OmniClass23-15 13 23
  • Titre OmniClassInterior Plasters

Disponibilité de la région

Asie Afrique