Publier vos produits
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
    Saveto

    Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles

    Traduit par Google,

    Premium Project Fix est un mortier-colle cimentaire classique antidérapant, composé de liants hydrauliques, de granulats sélectionnés et d'additifs spéciaux. Il se présente sous forme de poudre sèche en sacs pré-dosés, prêt à l'emploi sur chantier. Il suffit d'y ajouter de l'eau propre pour obtenir un mortier facile à travailler. L'épaisseur de Premium Project Fix varie de 3 à 10 mm selon le type et la qualité du support (carrelage, etc.). Premium Project Fix est disponible en blanc et en gris.

    Le système comprend :

    • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
    • Couche 3 : Colle pour carrelage céramique - Premium Project Fix - Colle pour carrelage céramique de haute qualité.
    • Couche 4 : Carrelage – Carrelage en céramique

    Utilisations :

    • Pour les carreaux de céramique et de terrazzo.
    • Pose de carrelage sur surfaces lisses en béton, blocs de béton cellulaire, briques, plaques de plâtre.
    • Elle peut être appliquée en une seule couche jusqu'à une épaisseur de 10 mm.
    • Convient aux conditions sèches et humides, aux applications intérieures et aux surfaces horizontales et verticales.


    Caractéristiques et avantages :

    • Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
    • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
    • Pose de carrelage facile permettant une productivité élevée.
    • Maniabilité supérieure.
    • Excellente adhérence sur une grande variété de carreaux. Disponible sur le marché local.
    • Résistant à l'eau.
    • Convient pour une utilisation en intérieur.
    • Convient aux surfaces horizontales et verticales.
    Spécification
      • BS:EN 12004 as C1T
      • SASO ISO 13007-1 as CIT
      • GEV-EMICODE® EC1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Premium-Project-Fix
    • Famille de produitsTiling Systems
    • Groupe de produitsHigh Quality Ceramic Tile Adhesive
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
    • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-13 23 15
    • Titre OmniClassAdhesives

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique