Une cloison de séparation pour des exigences accrues en matière d'isolation acoustique dans une construction monobloc - signifie un degré élevé de préfabrication, un montage rapide et propre, et peut être transformée en un rien de temps.
Les cadres sont fabriqués à partir de produits dérivés du bois et sont disponibles dans tous les types de placage. La vitre est collée de manière transparente sur le cadre filigrane. En combinaison avec le nouveau cadre affleurant, cela donne une surface uniforme partout. Ce système peut bien entendu être combiné avec tous les autres systèmes Scheicher.Wand.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Suisse |