Publier vos produits
Wiser for Iberia

Wiser for Iberia

Traduit par Google,
Wiser est la solution de maison connectée de Schneider Electric qui permet une gestion intelligente de l'énergie, du confort et de la sécurité au sein de votre habitation. Grâce à des appareils connectés et une application intuitive, Wiser intègre des fonctions telles que le contrôle de l'éclairage, du chauffage et de la climatisation, des volets et de la consommation d'énergie, facilitant ainsi l'automatisation et l'optimisation de votre maison. Conçue pour être évolutive et facile à installer, elle constitue une solution idéale pour les constructions neuves comme pour les rénovations, offrant efficacité, durabilité et une expérience utilisateur améliorée.
Spécification
  • The Wiser Home system offers: Wireless communication based on protocols such as Zigbee, ensuring stability and low power consumption. Control via the Wiser Home mobile app (iOS/Android) and integration with voice assistants such as Google Home and Alexa. Integration of devices for lighting, shutters, HVAC, sensors/alarms, energy monitoring, and EV charging. Scalable and modular system, suitable for both new builds and existing homes without the need for complex additional wiring. Advanced features such as scheduling, IFTTT-type automations, scenes, and energy consumption monitoring.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SE_ES_Wiser
  • Famille de produitsBUILDING SYSTEMS
  • Groupe de produitsWiring devices
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2026-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 27 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
  • Numéro OmniClass23-35 37 29
  • Titre OmniClassModular Wiring System Switches

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Portugal