Publier vos produits
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
    Traduit par Google,
    La gamme SM6 est une offre complète et évolutive d'unités modulaires isolées à l'air très fiables pour toutes vos applications de distribution souterraine secondaire MT. Alliant souplesse et simplicité d'installation et d'exploitation, le SM6 est un concentré du savoir-faire de Schneider Electric.
    Spécification
    • Range composed of metal-enclosed switchgear modular units up to 36 kV, easily adaptable to your specific requirements: - containing fixed circuit breaker using SF6 breaking technology, switch-disconnector and fuse-switch - rated current 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc withstand: 16 kA/1s , IAC: A-FL Control, monitoring and protection devices:providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime • Sepam relays • a range designed with telecontrol in mind • Flair fault passage indicator
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SM6-36
    • Famille de produitsMV Switchgear
    • Groupe de produitsSM6 - 36kV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-25
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Ss_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission systems