Publier vos produits
Premset - MV Switchgear up to 17.5kV

Premset - MV Switchgear up to 17.5kV

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Une nouvelle génération innovante d'appareillage moyenne tension, une gamme composée d'unités compactes, intelligentes et modulaires jusqu'à 17,5 kV, blindées à la terre et facilement adaptables aux besoins spécifiques : - Disjoncteur et interrupteur-sectionneur utilisant la technologie du vide - Tension assignée de tenue PF : 42/48 kV 1mn - Tension nominale de tenue BIL : 95/110 kV - Courant nominal jeu de barres : 630A et 1250A - Courant nominal maxi de courte durée admissible : 25 kA x 3s - Sectionneur de mise à la terre des câbles : 25 kA, M0, E2 - Degré de protection : IP3X - Dimensions L x H x P (mm) : 375 x 1550 x 910 Unités fonctionnelles : - 3 interrupteurs : - I06T et I06H, I12H - 5 disjoncteurs : D01N, D02N, D06N, D06H, D12H - 4 unités de mesure : M06S, M06A, M12S, M12A - Technologie : Isolation Solide Blindée - Norme : IEC https://schneider-electric.box.com/s/er604oso31g6rgjnujfslwognb4et6p9
Spécifications techniques
  • Réference unique.premset
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsShielded and Solid Insulation System (SSIS)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Classification IFCDistribution électrique