Publier vos produits
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX

    SpaceLogic KNX

    4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
    Traduit par Google,

    SpaceLogic KNX fait passer la solution KNX standard à un niveau supérieur.

    Cela crée un espace plus stimulant. Grâce à SpaceLogic KNX, le confort des occupants est accru, ce qui leur permet d'apprécier davantage l'espace, d'être plus productifs et, au final, de créer un lieu plus convivial.
    SpaceLogic KNX permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité, grâce à des intégrations multidimensionnelles.
    Enfin, nous contribuons à créer des espaces véritablement durables. Une durabilité qui va au-delà des gains d'efficacité liés à l'automatisation des bâtiments, et qui s'étend grâce à nos produits évolutifs et adaptables.

    Spécification
    • SpaceLogic KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system with 2 major types of component: sensors and controllers.

      For sensors, it contains push buttons, movement detector, weather stations, etc.

      For controllers, it contains system components, actuators, etc.

      Furthermore, connectivity is added by SE on top to open up enormous possibilities via non-KNX system integration. This makes SpaceLogic KNX acting as a hybrid system.

      The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS. SpaceLogic KNX system is a decentralized system, meaning on one hand, each device is feature-rich, on the other hand, the system can continue operating properly in the event of the failure of some of its components. This is essential for a reliable system performance.

      In addition, reliable performance further extends to cybersecurity. We comply with the latest KNX IP Secure standard and fulfill the world-class SE cybersecurity criteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SE_KNX
    • Famille de produitsBUILDING SYSTEMS
    • Groupe de produitsKNX
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-12-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code ETIMEC001216
    • Nom ETIMKNX module building technology