Publier vos produits
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator

    AT12 Standard Chain Actuator

    Traduit par Google,

    L'actionneur à chaîne standard AT12 est un actionneur à chaîne certifié et entièrement conforme, conçu pour offrir des performances précises et fiables pour les applications de ventilation et d'automatisation des fenêtres environnementales.

    S'appuyant sur des décennies d'expertise dans le secteur des façades, il s'intègre parfaitement aux systèmes de gestion des bâtiments via Modbus ou fonctionne de manière indépendante grâce à des panneaux de commande, des interrupteurs et des capteurs.

    L'AT12 présente un fonctionnement simple à 2 fils en courant continu 24 V, une conception mince avec des connecteurs d'extrémité à sens unique pour une installation facile et une commande synchronisée jusqu'à quatre actionneurs.

    Il offre des fonctionnalités avancées, notamment un retour d'information précis sur la position et l'état, des vitesses d'ouverture et de fermeture programmables, une optimisation du dégagement du joint, un comptage de cycles intégré pour la protection de la garantie et une commande analogique 0-10 V.

    Avec une course d'ouverture de 425 mm, une force de serrage fermée de 2000 N et une garantie de 15 000 cycles de fonctionnement ou 12 mois, l'AT12 offre performance, sécurité et fiabilité à long terme.

    Spécification
    • Actuator Designation                                 AT12 Standard
      Actuator Type                                           Chain Actuator
      Voltage (all ± 5%)                                      24 V dc (Power open/power close or permanent power with
                                                                       Modbus
      Current Draw                                            0.5 A max at 250 N
      Stroke                                                       20 - 425 mm max
      Operating Speed (Normal)                         1- 5 mm/s
      Ambient Operating Temp                           -5°C to +60°C
      IP Rating                                                     IP30
      Open Force                                                250 N max
      Close Force                                                250 N max
      Clamping Force                                          2000 N
      Soft Close                                                   Yes
      Switching                                                   Electronic
      Seal Relief                                                  0-20mm
      Synchronisation                                         Up to 4 actuators + 2 MPL via AT12 Enhanced
      Standard Finish                                         RAL 7016 (Anthracite Grey) 
      Powder coated                                          RAL 9005 (Jet Black)

                                                                       RAL 9006 (White Aluminium)   RAL 9010 (Pure White)                                          

      Colour Option                                           Other colours available on request

      Flex Length1                                            Various lengths, sold separately

      Flex Type                                                 4 core silicone
      Flex Colour                                              Grey or White2
      Duty Cycle                                                40% (max 3 minute continuous run time)
      Product Warranty                                     15,000 cycles or 12 months from date of invoice3
      Application                                               Environmental Ventilation

      1 Note: cable must be ordered seperately, see product code information.
      2 This information is provided as guidance as raw materials and manufacturing processes differ therefore we cannot guarantee a    precise match with the actuator body colour.
      3 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0022
    • Famille de produitsActuators
    • Groupe de produitsChain Actuators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28.6
    • Largeur (mm)577.8
    • Profondeur (mm)68.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Actuators and Operators