Publier vos produits
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator

    AT12 Twin Chain Actuator

    Traduit par Google,

    L'actionneur à double chaîne AT12 est un actionneur à chaîne certifié et conforme, conçu pour offrir des performances précises et fiables pour les applications de ventilation automatisée des fenêtres environnementales.

    Fruit de plusieurs décennies d'expertise dans le secteur des façades, l'AT12 s'intègre parfaitement dans un système de gestion de bâtiment via Modbus ou peut être utilisé indépendamment à l'aide de panneaux de commande, d'interrupteurs et de capteurs.

    Il offre une communication BMS bidirectionnelle transparente, un fonctionnement simple d'ouverture/fermeture à 2 fils 24 V CC pour une utilisation hors BMS et une conception mince avec des connecteurs d'extrémité à sens unique pour un câblage simple sur site.

    L'AT12 offre un contrôle précis de l'ouverture avec un véritable retour d'information sur l'état et la position, des fonctionnalités programmables, notamment un dégagement du joint pour optimiser les performances de la fenêtre, et un comptage de cycles intégré pour soutenir la protection de la garantie.

    Avec une course d'ouverture de 425 mm, deux points de contact de force de serrage fermée de 2000 N pour une sécurité accrue, une commande analogique 0-10 V avec une alimentation CC permanente de 24 V et une garantie de 15 000 cycles de fonctionnement ou 12 mois, l'AT12 offre des performances fiables, une grande flexibilité et une fiabilité à long terme.

    Spécification
    • Actuator DesignationAT12 Twin
      Actuator TypeChain Actuator

      Voltage (all ± 5%)

      24 V dc (Power open/power close or permanent power with
      Modbus)
      Current Draw1 A max at 500 N
      Stroke20 - 425 mm max
      Operating Speed (Nominal)1 - 5 mm/s
      Ambient Operating Temp-5°C to +60°C
      IP RatingIP30
      Open Force500 N max (2x 250 N)
      Close Force500 N max (2x 250 N
      Clamping Force4,000 N (2x 2,000 N)
      Soft CloseYes
      SwitchingElectronic
      Seal Relief0 - 20 mm
      Synchronisation1 x AT12 Twin & 2 x AT31 MPL
      Standard Finish
      Powder coated
      RAL 7016 (Anthracite Grey)
      RAL 9005 (Jet Black)
      RAL 9006 (White Aluminium)
      RAL 9010 (Pure White)
      Colour OptionOther colours available on request
      Flex Length1Various lengths, sold seperately1
      Flex Type4 core silicone
      Flex ColourGrey or White2
      Duty Cycle40% (max 3 minute continuous run time)
      Product Warranty15,000 cycles or 12 months from the date of invoice3
      ApplicationEnvironmental Ventilation

      1 Note: Cable should be ordered separately, contact SE Controls.
      2 This information is provided as guidance as raw materials and manufacturing processes differ therefore we cannot guarantee a precise match with the actuator body colour.
      3 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0023
    • Famille de produitsActuators
    • Groupe de produitsChain Actuators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28.6
    • Largeur (mm)1069
    • Profondeur (mm)41.6
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators