Publier vos produits
SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids
Seire

SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids

Traduit par Google,
SEIREPOX TOP PLUS est une résine époxy transparente, sans solvant, aux multiples usages : primaire, liant de mortier, sous-couche, couche intermédiaire, couche de régularisation et couche de scellement dans les enduits multicouches à base de sable quartzeux ou de granulats colorés. Après durcissement, SEIREPOX TOP PLUS résiste au passage de l'eau, des produits chimiques, du gel et des intempéries. Pour les applications où la résistance aux UV est importante, ajouter SEIREPOX TOP COAT FUV.
Spécification
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,1 Kg/l

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 35 min

    YIELD:
    For surface application, depend on substrate porosity. Approx. 300 g/m2/coat. For filling cracks and joints, yield depends on their width and depth. Approx. 300 g/ml

    DRY TO TOUCH (20°C):
    24 horas

    COMPLETE CURE (20°C):
    7 days

    RESISTANCES:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    PACKAGING:
    Kits de 20 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Spécifications techniques
  • Réference unique.seirepox-top-plus
  • Famille de produitsFlooring and Coating
  • Groupe de produitsPaints and Coatings - Epoxies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings