Publier vos produits
SL Tablestand 133-S DW
Sennheiser

SL Tablestand 133-S DW

Traduit par Google,

Le SL Tablestand 133 - S DW sans fil est dédié à la parole. En raison de sa compatibilité avec tous les microphones à col de cygne Sennheiser XLR-3, le support de table sans fil est optimisé pour les discussions sur podium, les discours et les conférences. Indépendant de tout câble, le SL Tablestand 133 - S DW offre une solution très flexible pour les utilisateurs. Le SL Tablestand 133 - S DW peut être chargé soit sans fil, soit via USB. La base de charge sans fil CHG 2W pour deux appareils mobiles est disponible séparément. Le SL Tablestand 133 - S DW est livré avec un pack accu rechargeable offrant jusqu'à 11 heures d'autonomie. Il peut être surveillé et contrôlé avec le Sennheiser Control Cockpit.

CARACTÉRISTIQUES
• Chargement sans fil facile
• Indication claire de la durée de vie de la batterie via des LED dédiées à l'état de la batterie
• Compatible avec tous les cols de cygne Sennheiser XLR-3 pour toutes les applications de parole et de conférence
• Bouton muet pour une utilisation pratique
• Peut être contrôlé à distance avec Sennheiser Control Cockpit

Spécification
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

    The wireless tablestand shall be designed for use with all Sennheiser XLR-3 gooseneck microphones and be optimized for podium discussions, speeches and lectures. The tablestand shall be powered by one Sennheiser Lithium-Ion rechargeable accupack with a typical operating time of 11 hours and shall support wireless charging as well as charging via USB. In addition, the tablestand shall be capable of being remotely controlled and monitored via the Sennheiser Control Cockpit software. The tablestand shall feature a 3-pin XLR socket for connection of XLR-3 gooseneck microphones. RF output power shall be adaptive and up to 250 mW (country-specific). The AF frequency response shall range from 75 – 20,000  Hz. The maximum input level shall be 1.7  Vrms and input impedance shall be 30  kΩ. The tablestand shall have automatic sensitivity adjustment. Dimensions shall be 166.7 x 120.2 x 47.9  mm (6.56" x 4.73" x 1.88"). Weight (without accupack) shall be approximately 660 grams. Operating temperature shall range from 10  °C to 45  °C (50  °F to 113  °F). The tablestand shall be the Sennheiser SL Tablestand 133 - S  DW.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sltablestand133-SDW
  • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
  • Groupe de produitsPresentation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)47.86
  • Largeur (mm)120.21
  • Profondeur (mm)166.71
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.65
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC000652
  • Nom ETIMLoudspeaker box
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers