Publier vos produits
A1175 - Vault, With Day Gate, Built In
SEPS2BIM

A1175 - Vault, With Day Gate, Built In

Traduit par Google,
Voûte intégrée avec porte de jour. Taille au besoin. Se compose d'une voûte résistante au feu avec une porte arrière en acier qui a une résistance au feu de 2 heures. Équipé de mécanismes de verrouillage et de barres de verrouillage pleine hauteur, d'un ventilateur d'urgence et d'un système d'alarme. Conçu pour le stockage d'espèces, d'articles sensibles et de documents importants. Prix en fonction de la taille.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1175
  • Famille de produitsVault
  • Groupe de produitsWith Day Gate
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2180
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement