Publier vos produits
X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor
SEPS2BIM

X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor

Traduit par Google,
Système de visualisation à distance sur un moniteur pour l'archivage et la récupération d'images (DIN/PACS). Cette station est destinée à être utilisée par des prestataires à l'intérieur ou à l'extérieur de la radiologie pour examiner les images. La station comprend le stockage d'images local, la manipulation d'images et l'affichage simultané sur un seul moniteur 1K X 1K. Les images sont stockées sur une mémoire résidente et transférées vers un stockage à long terme au fur et à mesure que des images plus récentes sont envoyées à la station. Le fournisseur peut demander des images du PACS par LAN pour la réception des images et des résultats. La console doit être compatible DICOM. L'entrée peut se faire au clavier, à la souris, au trackball ou aux commandes vocales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X4111
  • Famille de produitsConsole
  • Groupe de produitsPACS
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement