Des pièces spéciales en briques de verre ont été créées pour ceux qui souhaitent compléter leurs murs "tout verre" sans faire de compromis sur le design et la créativité. Les blocs de verre Pegasus Angular offrent des solutions de finition uniques pour les murs, les angles et les surfaces en verre avec un angle de 90° . L'angle améliore et adoucit la forme et la conception globales de la structure en blocs de verre avec son angle arrondi.
De la version claire classique à une riche gamme chromatique de 6 teintes pastel (bleu, aigue-marine, vert, rose, sienne, nordica), la brique de verre Pegasus facilite la création de murs multicolores pour l'accentuation et les effets décoratifs souhaités.
Le design en verre ondulé joue sur le passage de la lumière, préserve l'intimité et crée de nouvelles géométries avec les reflets de la lumière. La formation interne spéciale de la brique de verre filtre les rayons de lumière, déforme leurs directions et change leurs profils en ombres mystérieuses et formes irrégulières.
La transparence des réflexions lumineuses à travers les blocs de verre illumine les environnements, les rendant dynamiques et stimulants de jour comme de nuit.